Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
AU ASOB - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
AU ASOB - Merkel® Wiper
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40421918 AUASOB 32 40 7
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Item no.
ARTIKELNR
d
DD [mm]
D [mm]
Groove
NUT
H [mm]
H1 [mm]
D1 [mm]
L [mm]
Packaging
VPE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40421927
18.0
26.0
without Groove
7.0
4.8
23.5
5.0
Small Pack
336667
20.0
28.0
without Groove
7.0
4.8
25.5
5.0
Industry Pack
40421915
20.0
28.0
without Groove
7.0
4.8
25.5
5.0
Small Pack
336666
22.0
30.0
without Groove
7.0
4.8
27.5
5.0
Industry Pack
40421914
22.0
30.0
without Groove
7.0
4.8
27.5
5.0
Small Pack
336670
25.0
33.0
without Groove
7.0
4.8
30.5
5.0
Industry Pack
40421917
25.0
33.0
without Groove
7.0
4.8
30.5
5.0
Small Pack
351683
28.0
36.0
without Groove
7.0
4.8
33.5
5.0
Industry Pack
40421928
28.0
36.0
without Groove
7.0
4.8
33.5
5.0
Small Pack
336671
32.0
40.0
without Groove
7.0
4.8
37.5
5.0
Industry Pack
40421918
32.0
40.0
without Groove
7.0
4.8
37.5
5.0
Small Pack
395708
36.0
44.0
without Groove
7.0
4.8
41.5
5.0
Industry Pack
40421939
36.0
44.0
without Groove
7.0
4.8
41.5
5.0
Small Pack
336665
40.0
48.0
without Groove
7.0
4.8
45.5
5.0
Industry Pack
40421913
40.0
48.0
without Groove
7.0
4.8
45.5
5.0
Small Pack
336663
45.0
53.0
without Groove
7.0
4.8
50.5
5.0
Industry Pack
40421912
45.0
53.0
without Groove
7.0
4.8
50.5
5.0
Small Pack
336664
50.0
58.0
without Groove
7.0
4.8
55.5
5.0
49062224
50.0
58.0
without Groove
7.0
4.8
55.5
5.0
Pokaż skompresowany wyświetlacz (45 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
- AU ASOB
kolejny numer
40421918
Shorttext
Merkel® Wiper
Ostatnia aktualizacja
13.02.2025 10:00:04
Urządzenie
słowa kluczowe
Hydraulics
Sealing
Technologies
Wipers
wiper
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_SEALING Sealing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
40421918
ECLASS 14.0
23-07-16-07 Uszczelka wargowa
ECLASS 10.1
23-07-92-01 Lip seal
ECLASS 6.2
23-07-92-01 lip seal
Manufacturer name
Simrit
Product type description
Nutring
Manufacturer product number
40421918
ECLASS 6.0
23-07-92-01 lip seal
Manufacturer name
Simrit
Product type description
Nutring
Manufacturer product number
40421918